Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 26,4
Nennleistung PN [W] 8294
Nennstrom IN [A] 16,2
Stillstandsmoment M0 [Nm] 31
Stillstandsstrom I0 [A] 19
Maximalmoment Mmax [Nm] 64
Maximalstrom Imax [A] 47,2
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,593
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,91
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 6,6
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 55
Trägheitsmoment J [kgcm2] 12,7
Masse ohne Bremse m [kg] 23,8
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
ACOPOS P3 8EIxxxx... 024X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC5A.ee030ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 5; Baulänge A; Nenndrehzahl 3000 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo