8LSC5A.ee020ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 29,5
Nennleistung PN [W] 6178
Nennstrom IN [A] 12,1
Stillstandsmoment M0 [Nm] 31
Stillstandsstrom I0 [A] 12,7
Maximalmoment Mmax [Nm] 64
Maximalstrom Imax [A] 31,5
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,44
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 147,65
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,2
Statorinduktivität L2ph [mH] 8,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,1
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 55
Trägheitsmoment J [kgcm2] 12,7
Masse ohne Bremse m [kg] 23,8
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 017X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC5A.ee020ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 5; Baulänge A; Nenndrehzahl 2000 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo