8LSC57.ee030ffgg-3

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 22,75
Nennleistung PN [W] 7147
Nennstrom IN [A] 14
Stillstandsmoment M0 [Nm] 26
Stillstandsstrom I0 [A] 16
Maximalmoment Mmax [Nm] 69
Maximalstrom Imax [A] 52,6
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,62
Statorinduktivität L2ph [mH] 7,21
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,6
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 46
Trägheitsmoment J [kgcm2] 13,13
Masse ohne Bremse m [kg] 16,8
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 1,3
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
ACOPOS P3 8EIxxxx... 024X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC57.ee030ffgg-3
Beschreibung:
S4 3000 22,75 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo