Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 2200 |
Polpaarzahl | 4 |
Nennmoment Mn [Nm] | 23,4 |
Nennleistung PN [W] | 5391 |
Nennstrom IN [A] | 10,6 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 26 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 11,7 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 69 |
Maximalstrom Imax [A] | 38,4 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 9000 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 2,22 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 134,04 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 1,13 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 13,17 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 11,7 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 46 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 13,13 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 16,8 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 15 |
Masse der Bremse [kg] | 1,3 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 1,66 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1180 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0110 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 013X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 1,5 |
Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8LSC57.ee022ffgg-3Beschreibung:
S4 2200 23,4 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB | |
Ergänzung V1.00 für 8LS-A-C-O-P...-3 Anwenderhandbuch | PDF / 97 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW | PDF / 433 KB | |
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 302 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 107 KB |