Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 15,6
Nennleistung PN [W] 7351
Nennstrom IN [A] 14,18
Stillstandsmoment M0 [Nm] 20,8
Stillstandsstrom I0 [A] 18,9
Maximalmoment Mmax [Nm] 48
Maximalstrom Imax [A] 62,3
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,1
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 66
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,49
Statorinduktivität L2ph [mH] 5,48
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,2
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 48
Trägheitsmoment J [kgcm2] 10
Masse ohne Bremse m [kg] 14,7
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 0,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC56.ee045ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 6; Nenndrehzahl 4500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo