Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 19,63
Nennleistung PN [W] 4111
Nennstrom IN [A] 8,04
Stillstandsmoment M0 [Nm] 20,8
Stillstandsstrom I0 [A] 8,5
Maximalmoment Mmax [Nm] 55,2
Maximalstrom Imax [A] 29,13
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,44
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 147,6
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,73
Statorinduktivität L2ph [mH] 20,91
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 12,08
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 43
Trägheitsmoment J [kgcm2] 10,66
Masse ohne Bremse m [kg] 15,31
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 0,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC56.ee020ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 6; Nenndrehzahl 2000 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo