8LSC55.ee045ffgg-1

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 12,350
Nennleistung PN [W] 5820
Nennstrom IN [A] 11,320
Stillstandsmoment M0 [Nm] 16,200
Stillstandsstrom I0 [A] 14,900
Maximalmoment Mmax [Nm] 41,40
Maximalstrom Imax [A] 47,29
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,090
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 66,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,510
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,96000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,700
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8,1900
Masse ohne Bremse m [kg] 13,29
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15,00
Masse der Bremse [kg] 0,90
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,6600
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSC55.ee045ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 5; Nenndrehzahl 4500 U/min;