8LSC55.ee030ffgg-2

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 15,080
Nennleistung PN [W] 4738
Nennstrom IN [A] 9,260
Stillstandsmoment M0 [Nm] 16,200
Stillstandsstrom I0 [A] 10,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 41,40
Maximalstrom Imax [A] 32,96
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,630
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,40
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,130
Statorinduktivität L2ph [mH] 12,50000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,090
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8,1900
Masse ohne Bremse m [kg] 12,70
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15,00
Masse der Bremse [kg] 0,90
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,6600
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSC55.ee030ffgg-2
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 5; Nenndrehzahl 3000 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSC55.E1030D005-2) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC55.EA030D005-2) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC55.EA030D011-2) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC55.EB030C105-2) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC55.EB030D105-2) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC55.EB030D205-2) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC55.EB030D305-2) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC55.R0030D105-2) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC55.R0030D700-2) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC55.R0030D705-2) EXE / 319 KB