8LSC55.ee020ffgg-1

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 15,340
Nennleistung PN [W] 3213
Nennstrom IN [A] 6,280
Stillstandsmoment M0 [Nm] 16,200
Stillstandsstrom I0 [A] 6,700
Maximalmoment Mmax [Nm] 41,40
Maximalstrom Imax [A] 20,92
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,440
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 147,60
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,510
Statorinduktivität L2ph [mH] 24,50000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,800
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8,1900
Masse ohne Bremse m [kg] 13,29
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15,00
Masse der Bremse [kg] 0,90
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,6600
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSC55.ee020ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 5; Nenndrehzahl 2000 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo