8LSC55.ee020ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 14,430
Nennleistung PN [W] 3022
Nennstrom IN [A] 5,910
Stillstandsmoment M0 [Nm] 15,600
Stillstandsstrom I0 [A] 6,400
Maximalmoment Mmax [Nm] 36,00
Maximalstrom Imax [A] 22,60
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,440
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 147,60
Statorwiderstand R2ph [Ω] 3,630
Statorinduktivität L2ph [mH] 33,30000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,180
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 43,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 12,60
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15,00
Masse der Bremse [kg] 0,90
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,6600
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSC55.ee020ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 5; Nenndrehzahl 2000 U/min;