8LSC54.ee045ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 7,800
Nennleistung PN [W] 3676
Nennstrom IN [A] 7,090
Stillstandsmoment M0 [Nm] 10,400
Stillstandsstrom I0 [A] 9,500
Maximalmoment Mmax [Nm] 24,00
Maximalstrom Imax [A] 33,30
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,100
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 66,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,320
Statorinduktivität L2ph [mH] 9,02000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 6,830
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 6,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 10,60
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15,00
Masse der Bremse [kg] 0,90
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,6600
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSC54.ee045ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 4; Nenndrehzahl 4500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo