Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 9,100
Nennleistung PN [W] 2859
Nennstrom IN [A] 5,580
Stillstandsmoment M0 [Nm] 10,400
Stillstandsstrom I0 [A] 6,400
Maximalmoment Mmax [Nm] 24,00
Maximalstrom Imax [A] 22,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,630
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,40
Statorwiderstand R2ph [Ω] 3,050
Statorinduktivität L2ph [mH] 23,34000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,650
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 6,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 10,60
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15,00
Masse der Bremse [kg] 0,90
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,6600
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSC54.ee030ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 4; Nenndrehzahl 3000 U/min;