Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 2200 |
Polpaarzahl | 4 |
Nennmoment Mn [Nm] | 10,14 |
Nennleistung PN [W] | 2336 |
Nennstrom IN [A] | 4,57 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 11,7 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 5,3 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 27,6 |
Maximalstrom Imax [A] | 15,39 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 9000 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 2,22 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 134 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 3,44 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 34,5 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 10 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 37 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 6,04 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 10,8 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 15 |
Masse der Bremse [kg] | 0,9 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 1,66 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1090 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0055 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 1,5 |
Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8LSC54.ee022ffgg-2Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 4; Nenndrehzahl 2200 U/min;
DT Upgrade | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 DT Upgrade (8LSC54.S1022D105-2) | EXE / 322 KB | |
V4.0 DT Upgrade (8LSC54.S1022D305-2) | EXE / 322 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) | PDF / 4 MB | |
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV | PDF / 410 KB | |
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 302 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 107 KB |