Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 9,62
Nennleistung PN [W] 2015
Nennstrom IN [A] 3,94
Stillstandsmoment M0 [Nm] 10,4
Stillstandsstrom I0 [A] 4,3
Maximalmoment Mmax [Nm] 24
Maximalstrom Imax [A] 14,7
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,44
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 147,6
Statorwiderstand R2ph [Ω] 6,8
Statorinduktivität L2ph [mH] 51,57
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,59
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40
Trägheitsmoment J [kgcm2] 6
Masse ohne Bremse m [kg] 10,6
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 0,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC54.ee020ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 4; Nenndrehzahl 2000 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo