8LSC53.ee045ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 3,900
Nennleistung PN [W] 1838
Nennstrom IN [A] 3,540
Stillstandsmoment M0 [Nm] 5,200
Stillstandsstrom I0 [A] 4,700
Maximalmoment Mmax [Nm] 12,00
Maximalstrom Imax [A] 15,90
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,100
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 66,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 3,780
Statorinduktivität L2ph [mH] 22,10000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 5,800
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 36,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 4,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 8,60
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15,00
Masse der Bremse [kg] 0,90
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,6600
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSC53.ee045ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 3; Nenndrehzahl 4500 U/min;