Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 4,68
Nennleistung PN [W] 1078
Nennstrom IN [A] 2,11
Stillstandsmoment M0 [Nm] 5,2
Stillstandsstrom I0 [A] 2,3
Maximalmoment Mmax [Nm] 12
Maximalstrom Imax [A] 8,29
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134
Statorwiderstand R2ph [Ω] 18,36
Statorinduktivität L2ph [mH] 104
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 5,66
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 36
Trägheitsmoment J [kgcm2] 4
Masse ohne Bremse m [kg] 8,6
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 0,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC53.ee022ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 3; Nenndrehzahl 2200 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo