Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 6,500
Nennleistung PN [W] 4084
Nennstrom IN [A] 7,980
Stillstandsmoment M0 [Nm] 13,000
Stillstandsstrom I0 [A] 16,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 38,00
Maximalstrom Imax [A] 72,94
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,810
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 49,20
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,480
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,36000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,080
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 4,3900
Masse ohne Bremse m [kg] 8,90
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8,00
Masse der Bremse [kg] 0,46
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,5400
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSC46.ee060ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 6; Nenndrehzahl 6000 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSC46.EB060C205-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC46.EB060D205-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC46.R0060D005-1) EXE / 322 KB