Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 7,8
Nennleistung PN [W] 3676
Nennstrom IN [A] 7,2
Stillstandsmoment M0 [Nm] 13
Stillstandsstrom I0 [A] 12
Maximalmoment Mmax [Nm] 38
Maximalstrom Imax [A] 54,85
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,08
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 66
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,8
Statorinduktivität L2ph [mH] 7,75
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,81
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40
Trägheitsmoment J [kgcm2] 4,39
Masse ohne Bremse m [kg] 8,9
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 0,46
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,54
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC46.ee045ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 6; Nenndrehzahl 4500 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo