Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 10,010
Nennleistung PN [W] 3145
Nennstrom IN [A] 6,150
Stillstandsmoment M0 [Nm] 13,000
Stillstandsstrom I0 [A] 8,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 38,00
Maximalstrom Imax [A] 36,47
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,630
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,40
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,920
Statorinduktivität L2ph [mH] 17,44000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,080
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 4,3900
Masse ohne Bremse m [kg] 8,90
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8,00
Masse der Bremse [kg] 0,46
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,5400
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSC46.ee030ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 6; Nenndrehzahl 3000 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSC46.E0030C105-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC46.EB030D005-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC46.EB030D105-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC46.R0030D105-1) EXE / 322 KB