Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 3000 |
Polpaarzahl | 5 |
Nennmoment Mn [Nm] | 10,010 |
Nennleistung PN [W] | 3145 |
Nennstrom IN [A] | 6,150 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 13,000 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 8,000 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 38,00 |
Maximalstrom Imax [A] | 36,47 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 12000 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,630 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 98,40 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 1,920 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 17,44000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 9,080 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 40,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 4,3900 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 9,70 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 8,00 |
Masse der Bremse [kg] | 0,46 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,5400 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1090 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0110 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 1,5000 |
Steckergröße | 1,0 |
Materialnummer:
8LSC46.ee030ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 6; Nenndrehzahl 3000 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) | PDF / 4 MB | |
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV | PDF / 410 KB |