8LSC46.ee022ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 11,310
Nennleistung PN [W] 2606
Nennstrom IN [A] 5,100
Stillstandsmoment M0 [Nm] 13,000
Stillstandsstrom I0 [A] 5,900
Maximalmoment Mmax [Nm] 38,00
Maximalstrom Imax [A] 26,78
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,220
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 3,610
Statorinduktivität L2ph [mH] 32,00000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,860
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 4,3900
Masse ohne Bremse m [kg] 9,70
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8,00
Masse der Bremse [kg] 0,46
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,5400
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSC46.ee022ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 6; Nenndrehzahl 2200 U/min;