8LSC45.ee045ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 6,240
Nennleistung PN [W] 2941
Nennstrom IN [A] 5,760
Stillstandsmoment M0 [Nm] 10,400
Stillstandsstrom I0 [A] 9,600
Maximalmoment Mmax [Nm] 30,40
Maximalstrom Imax [A] 43,88
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,080
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 66,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,110
Statorinduktivität L2ph [mH] 9,69000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,760
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 35,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 3,5800
Masse ohne Bremse m [kg] 8,30
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8,00
Masse der Bremse [kg] 0,46
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,5400
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSC45.ee045ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 5; Nenndrehzahl 4500 U/min;