Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 7,15
Nennleistung PN [W] 1123
Nennstrom IN [A] 2,2
Stillstandsmoment M0 [Nm] 7,8
Stillstandsstrom I0 [A] 2,4
Maximalmoment Mmax [Nm] 22,8
Maximalstrom Imax [A] 10,94
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,26
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 196,9
Statorwiderstand R2ph [Ω] 13
Statorinduktivität L2ph [mH] 81
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 6,23
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 30
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2,73
Masse ohne Bremse m [kg] 6,86
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 0,46
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,54
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC44.ee015ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 4; Nenndrehzahl 1500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo