Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 2,600
Nennleistung PN [W] 1634
Nennstrom IN [A] 3,190
Stillstandsmoment M0 [Nm] 5,200
Stillstandsstrom I0 [A] 6,400
Maximalmoment Mmax [Nm] 15,20
Maximalstrom Imax [A] 29,17
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,810
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 49,20
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,420
Statorinduktivität L2ph [mH] 9,20000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 6,200
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 25,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1,8700
Masse ohne Bremse m [kg] 6,10
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8,00
Masse der Bremse [kg] 0,46
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,5400
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSC43.ee060ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 3; Nenndrehzahl 6000 U/min;