8LSC43.ee022ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 4,550
Nennleistung PN [W] 1048
Nennstrom IN [A] 2,050
Stillstandsmoment M0 [Nm] 5,200
Stillstandsstrom I0 [A] 2,300
Maximalmoment Mmax [Nm] 15,20
Maximalstrom Imax [A] 10,71
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,220
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 9,300
Statorinduktivität L2ph [mH] 69,40000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,500
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 25,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1,8700
Masse ohne Bremse m [kg] 5,50
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8,00
Masse der Bremse [kg] 0,46
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,5400
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSC43.ee022ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 3; Nenndrehzahl 2200 U/min;