Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 48,4
Nennleistung PN [W] 15205
Nennstrom IN [A] 29,69
Stillstandsmoment M0 [Nm] 69
Stillstandsstrom I0 [A] 42,3
Maximalmoment Mmax [Nm] 204
Maximalstrom Imax [A] 171
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,4
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,09
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,11
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 34,2
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 65
Trägheitsmoment J [kgcm2] 114
Masse ohne Bremse m [kg] 61
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 130
Masse der Bremse [kg] 5,35
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 53
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0660
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSA84.ee030ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 8; Baulänge 4; Nenndrehzahl 3000 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo