8LSA84.ee015ffgg-3

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 58
Nennleistung PN [W] 9111
Nennstrom IN [A] 17,8
Stillstandsmoment M0 [Nm] 69
Stillstandsstrom I0 [A] 21,2
Maximalmoment Mmax [Nm] 204
Maximalstrom Imax [A] 79
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,26
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 196,87
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,34
Statorinduktivität L2ph [mH] 10,3
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 30,3
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 65
Trägheitsmoment J [kgcm2] 114
Masse ohne Bremse m [kg] 61
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 130
Masse der Bremse [kg] 9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 53
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
ACOPOS P3 8EIxxxx... 024X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSA84.ee015ffgg-3
Beschreibung:
S3 1500 58 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo