Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 42,5
Nennleistung PN [W] 9791
Nennstrom IN [A] 19,2
Stillstandsmoment M0 [Nm] 60
Stillstandsstrom I0 [A] 27
Maximalmoment Mmax [Nm] 230
Maximalstrom Imax [A] 136
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4500
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,04
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,26
Statorinduktivität L2ph [mH] 5,1
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 19,6
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 56
Trägheitsmoment J [kgcm2] 102
Masse ohne Bremse m [kg] 36
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 47
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 32
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
ACOPOS P3 8EIxxxx... 034X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSA76.ee022ffgg-3
Beschreibung:
S5 1500 48,5 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo