8LSA75.ee022ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 32,000
Nennleistung PN [W] 7372
Nennstrom IN [A] 14,430
Stillstandsmoment M0 [Nm] 40,000
Stillstandsstrom I0 [A] 18,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 187,00
Maximalstrom Imax [A] 115,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4500
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,220
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,380
Statorinduktivität L2ph [mH] 5,46000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 14,520
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 65,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 154,7000
Masse ohne Bremse m [kg] 36,50
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32,00
Masse der Bremse [kg] 1,60
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,8500
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSA75.ee022ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 7; Baulänge 5; Nenndrehzahl 2200 U/min;