8LSA75.ee015ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 35,500
Nennleistung PN [W] 5576
Nennstrom IN [A] 10,890
Stillstandsmoment M0 [Nm] 40,000
Stillstandsstrom I0 [A] 12,300
Maximalmoment Mmax [Nm] 187,00
Maximalstrom Imax [A] 78,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4500
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,260
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 196,90
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,860
Statorinduktivität L2ph [mH] 12,28000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 14,300
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 65,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 154,7000
Masse ohne Bremse m [kg] 36,50
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32,00
Masse der Bremse [kg] 1,60
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,8500
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSA75.ee015ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 7; Baulänge 5; Nenndrehzahl 1500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo