8LSA75.ee011ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1100
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 37,000
Nennleistung PN [W] 4262
Nennstrom IN [A] 8,350
Stillstandsmoment M0 [Nm] 40,000
Stillstandsstrom I0 [A] 12,300
Maximalmoment Mmax [Nm] 187,00
Maximalstrom Imax [A] 57,30
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4500
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 4,430
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 268,10
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,500
Statorinduktivität L2ph [mH] 21,84000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 14,300
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 65,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 154,7000
Masse ohne Bremse m [kg] 36,50
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32,00
Masse der Bremse [kg] 1,60
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,8500
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSA75.ee011ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 7; Baulänge 5; Nenndrehzahl 1100 U/min;