Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 30
Nennleistung PN [W] 9425
Nennstrom IN [A] 18,4
Stillstandsmoment M0 [Nm] 40
Stillstandsstrom I0 [A] 24,5
Maximalmoment Mmax [Nm] 187
Maximalstrom Imax [A] 156
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4500
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,4
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,21
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,07
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 14,62
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 65
Trägheitsmoment J [kgcm2] 154,7
Masse ohne Bremse m [kg] 36,5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 28
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Optionen
Anschlusstechnik Stecker
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber EB induktiv 32 Strich multiturn V2
Wellenende glatte Welle
Materialnummer:
8LSA75.EB030DC04-0
Beschreibung:
Synchron-Motor, 3 Polpaare, nN = 3000, Mo=40,000 Nm, mit Spezialbremse für verstärkte Lagerung, glatte Welle, Drehbarer Stecker, Zentrierdurchmesser 180 mm, Passung j6, selbstgekühlt, Bauform A, IP64, ohne Wellendichtring, 560V Uzk, Haltemoment der Bremse: 28,00 Nm, EB ind. 32Str. multit. V2 mit verstärktem A Lager
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA75.EB030DC04-0) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB
Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo