Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 24
Nennleistung PN [W] 7540
Nennstrom IN [A] 14,7
Stillstandsmoment M0 [Nm] 32
Stillstandsstrom I0 [A] 19,6
Maximalmoment Mmax [Nm] 134
Maximalstrom Imax [A] 112
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,4
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,34
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,42
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 13
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 60
Trägheitsmoment J [kgcm2] 113,7
Masse ohne Bremse m [kg] 30
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Optionen
Anschlusstechnik Stecker
Anschlussrichtung gerade (oben)
Geber R0 Resolver 2-polig
Wellenende Passfeder
Materialnummer:
8LSA74.R0030C100-0
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 3 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 32,000 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Stecker gerade (oben); Zentrierdurchmesser 180 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R0 Resolver 2 polig
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA74.R0030C100-0) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB
Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo