8LSA74.ee045ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 15
Nennleistung PN [W] 7069
Nennstrom IN [A] 13,64
Stillstandsmoment M0 [Nm] 32
Stillstandsstrom I0 [A] 29,1
Maximalmoment Mmax [Nm] 134
Maximalstrom Imax [A] 167
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,1
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 66
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,17
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,8
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 12,9
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 60
Trägheitsmoment J [kgcm2] 113,7
Masse ohne Bremse m [kg] 30
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA74.ee045ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 7; Baulänge 4; Nenndrehzahl 4500 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA74.R0045D000-0) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB
UK Declaration Motors Dreh-Sync PDF / 107 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo