8LSA73.ee045ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 14,500
Nennleistung PN [W] 6833
Nennstrom IN [A] 13,180
Stillstandsmoment M0 [Nm] 26,000
Stillstandsstrom I0 [A] 23,600
Maximalmoment Mmax [Nm] 107,00
Maximalstrom Imax [A] 133,20
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,100
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 66,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,230
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,70000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,700
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 55,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 93,2000
Masse ohne Bremse m [kg] 26,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32,00
Masse der Bremse [kg] 1,60
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,8500
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSA73.ee045ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 7; Baulänge 3; Nenndrehzahl 4500 U/min;