Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 23,2
Nennleistung PN [W] 7288
Nennstrom IN [A] 14,23
Stillstandsmoment M0 [Nm] 28
Stillstandsstrom I0 [A] 17,2
Maximalmoment Mmax [Nm] 95,2
Maximalstrom Imax [A] 104
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,4
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,46
Statorinduktivität L2ph [mH] 5,29
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,38
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 60
Trägheitsmoment J [kgcm2] 15,7
Masse ohne Bremse m [kg] 23
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA66.ee030ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 6; Nenndrehzahl 3000 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo