Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 24,4
Nennleistung PN [W] 5621
Nennstrom IN [A] 11,01
Stillstandsmoment M0 [Nm] 28
Stillstandsstrom I0 [A] 12,6
Maximalmoment Mmax [Nm] 95,2
Maximalstrom Imax [A] 76
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,91
Statorinduktivität L2ph [mH] 10,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,65
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 60
Trägheitsmoment J [kgcm2] 15,7
Masse ohne Bremse m [kg] 23
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA66.ee022ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 6; Nenndrehzahl 2200 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo