Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 2200 |
Polpaarzahl | 4 |
Nennmoment Mn [Nm] | 24,500 |
Nennleistung PN [W] | 5644 |
Nennstrom IN [A] | 11,100 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 28,000 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 12,600 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 114,24 |
Maximalstrom Imax [A] | 74,41 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 9000 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 2,220 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 134,00 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,720 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 10,40000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 14,440 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 52,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 18,0600 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 20,60 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 32,00 |
Masse der Bremse [kg] | 1,60 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 5,8500 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1180 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0110 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 4,0000 |
Optionen
Anschlusstechnik | Stecker |
Anschlussrichtung | gewinkelt (drehbar) |
Geber | E1 optisch 512 Strich multiturn |
Wellenende | Passfeder |
Materialnummer:
8LSA66.E1022D300-1Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 2.200 min-1 Stillstandsmoment: 28,000 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 180 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 32,00 Nm; E1 opt. 512Str. multit.
DT Upgrade | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.E1022D300-1) | EXE / 322 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) | PDF / 4 MB | |
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV | PDF / 410 KB |