Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 21
Nennleistung PN [W] 6597
Nennstrom IN [A] 12,9
Stillstandsmoment M0 [Nm] 24
Stillstandsstrom I0 [A] 14,7
Maximalmoment Mmax [Nm] 97,92
Maximalstrom Imax [A] 90,95
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,4
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,48
Statorinduktivität L2ph [mH] 6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 12,4
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 48
Trägheitsmoment J [kgcm2] 15,6
Masse ohne Bremse m [kg] 18,1
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA65.ee030ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 5; Nenndrehzahl 3000 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.D0030D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.D0030D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.E0030D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.E0030D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.E0030D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.E1030D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.E1030D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.E1030D800-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.EA030D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.EA030D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.EA030D104-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.EA030D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.EA030D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.EB030C100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.EB030C104-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.EB030CD04-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.EB030D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.EB030D004-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.EB030D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.EB030D104-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.EB030D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.EB030D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.EB030DC04-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.R0030C004-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.R0030C100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.R0030C104-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.R0030D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.R0030D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.R0030D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.S0030D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.S1030D200-1) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB
Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo