Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 22
Nennleistung PN [W] 5068
Nennstrom IN [A] 9,92
Stillstandsmoment M0 [Nm] 24
Stillstandsstrom I0 [A] 10,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 97,92
Maximalstrom Imax [A] 64,31
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,94
Statorinduktivität L2ph [mH] 10,9
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,6
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 48
Trägheitsmoment J [kgcm2] 15,6
Masse ohne Bremse m [kg] 18,1
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA65.ee022ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 5; Nenndrehzahl 2200 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.E0022D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.E0022D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.E0022D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.E1022D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.E1022D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.EB022D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.EB022D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.EB022D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.EB022DD04-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.R0022D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.R0022D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.R0022D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.R0022D900-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.S0022D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.S0022D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.S0022D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.S1022D200-1) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo