Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 10,6
Nennleistung PN [W] 4995
Nennstrom IN [A] 9,64
Stillstandsmoment M0 [Nm] 20
Stillstandsstrom I0 [A] 18,2
Maximalmoment Mmax [Nm] 68
Maximalstrom Imax [A] 104
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,1
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 66
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,31
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,06
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 50
Trägheitsmoment J [kgcm2] 11,9
Masse ohne Bremse m [kg] 18,6
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA64.ee045ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 4; Nenndrehzahl 4500 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA64.R0045D000-0) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo