8LSA64.ee022ffgg-1

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 18,000
Nennleistung PN [W] 4147
Nennstrom IN [A] 8,120
Stillstandsmoment M0 [Nm] 20,000
Stillstandsstrom I0 [A] 9,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 78,20
Maximalstrom Imax [A] 49,48
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,220
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,130
Statorinduktivität L2ph [mH] 13,17000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,660
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 45,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 13,1300
Masse ohne Bremse m [kg] 16,70
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32,00
Masse der Bremse [kg] 1,60
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,8500
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSA64.ee022ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 4; Nenndrehzahl 2200 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA64.E0022D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA64.E0022D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA64.E1022D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA64.E1022D900-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA64.EA022D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA64.EA022D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA64.EB022C104-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA64.EB022D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA64.EB022D900-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA64.R0022C200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA64.R0022D100-1) EXE / 322 KB