Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 9,5
Nennleistung PN [W] 4477
Nennstrom IN [A] 8,71
Stillstandsmoment M0 [Nm] 12,5
Stillstandsstrom I0 [A] 11,5
Maximalmoment Mmax [Nm] 46,92
Maximalstrom Imax [A] 60,96
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,09
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 66
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,57
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,07
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,72
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 42
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8,19
Masse ohne Bremse m [kg] 12,8
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA63.ee045ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 3; Nenndrehzahl 4500 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA63.E1045C300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA63.R0045D104-1) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo