8LSA63.ee030ffgg-1

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 11,600
Nennleistung PN [W] 3644
Nennstrom IN [A] 7,120
Stillstandsmoment M0 [Nm] 12,500
Stillstandsstrom I0 [A] 7,700
Maximalmoment Mmax [Nm] 46,92
Maximalstrom Imax [A] 42,48
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,630
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,40
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,130
Statorinduktivität L2ph [mH] 12,50000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,090
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 42,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8,1900
Masse ohne Bremse m [kg] 12,80
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32,00
Masse der Bremse [kg] 1,60
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,8500
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSA63.ee030ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 3; Nenndrehzahl 3000 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA63.D0030D900-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA63.D1030D104-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA63.E0030C004-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA63.E0030D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA63.E0030D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA63.E1030C200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA63.E1030D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA63.E1030D800-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA63.EA030D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA63.EA030D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA63.EB030C104-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA63.EB030D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA63.EB030D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA63.R0030D104-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA63.S1030D104-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA63.S1030D200-1) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo