8LSA63.ee030ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 11,600
Nennleistung PN [W] 3644
Nennstrom IN [A] 7,120
Stillstandsmoment M0 [Nm] 12,000
Stillstandsstrom I0 [A] 7,400
Maximalmoment Mmax [Nm] 40,80
Maximalstrom Imax [A] 44,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,630
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,40
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,600
Statorinduktivität L2ph [mH] 14,01000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,760
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 45,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 16,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32,00
Masse der Bremse [kg] 1,60
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,8500
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSA63.ee030ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 3; Nenndrehzahl 3000 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA63.E1030C000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA63.E1030D800-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA63.R0030C104-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA63.R0030D100-0) EXE / 322 KB