Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 15
Nennleistung PN [W] 7069
Nennstrom IN [A] 13,75
Stillstandsmoment M0 [Nm] 20
Stillstandsstrom I0 [A] 18,3
Maximalmoment Mmax [Nm] 69
Maximalstrom Imax [A] 82,61
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,09
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 66
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,28
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,4
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 12,39
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 46
Trägheitsmoment J [kgcm2] 13,13
Masse ohne Bremse m [kg] 14,5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 0,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA57.ee045ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 7; Nenndrehzahl 4500 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.D0045D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.D1045D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.E0045D000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.E1045D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.E1045D800-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.EA045D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.EA045D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.EB045C200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.EB045D000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.EB045D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.R0045D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.R0045D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.R0045D200-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.R0045D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.R0045DD04-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.S0045D900-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.S1045D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.S1045D200-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.S1045D300-1) EXE / 319 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo