Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 4500 |
Polpaarzahl | 4 |
Nennmoment Mn [Nm] | 15,000 |
Nennleistung PN [W] | 7069 |
Nennstrom IN [A] | 13,640 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 20,000 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 18,200 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 60,00 |
Maximalstrom Imax [A] | 79,70 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 9000 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,100 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 66,00 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,310 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 3,06000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 10,000 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 50,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 11,9000 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 14,50 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 15,00 |
Masse der Bremse [kg] | 0,90 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 1,6600 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1320 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0220 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 1,5000 |
Steckergröße | 1,0 |
Materialnummer:
8LSA57.ee045ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 7; Nenndrehzahl 4500 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) | PDF / 4 MB | |
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV | PDF / 410 KB |