8LSA56.S0045D000-1

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 12,700
Nennleistung PN [W] 5985
Nennstrom IN [A] 11,600
Stillstandsmoment M0 [Nm] 16,000
Stillstandsstrom I0 [A] 14,700
Maximalmoment Mmax [Nm] 55,20
Maximalstrom Imax [A] 65,92
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,090
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 66,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,341
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,08000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,970
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 43,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 10,6600
Masse ohne Bremse m [kg] 13,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15,00
Masse der Bremse [kg] 0,90
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,6600
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Optionen
Anschlusstechnik Stecker
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber S0 Safe optisch 2048 Strich singleturn
Wellenende glatte Welle
Materialnummer:
8LSA56.S0045D000-1
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 4.500 min-1 Stillstandsmoment: 16,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; S0 Safe opt. 2048Str. singlet
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.S0045D000-1) EXE / 322 KB