Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 12,7
Nennleistung PN [W] 5985
Nennstrom IN [A] 11,64
Stillstandsmoment M0 [Nm] 16
Stillstandsstrom I0 [A] 14,7
Maximalmoment Mmax [Nm] 55,2
Maximalstrom Imax [A] 65,92
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,09
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 66
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,34
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,08
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,97
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 43
Trägheitsmoment J [kgcm2] 10,66
Masse ohne Bremse m [kg] 13
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 0,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA56.ee045ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 6; Nenndrehzahl 4500 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.D1045D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.E0045D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.E0045D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.E0045D300-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.E1045D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.E1045D200-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EA045D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EA045D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EA045D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EB045C200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EB045D000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EB045D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EB045D200-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EB045D300-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.R0045C100-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.R0045C200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.R0045D000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.R0045D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.R0045D300-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.S0045D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.S0045D100-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.S0045D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.S0045D600-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.S1045D000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.S1045D200-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.S1045D300-1) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo