Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 13,9
Nennleistung PN [W] 4367
Nennstrom IN [A] 8,54
Stillstandsmoment M0 [Nm] 16
Stillstandsstrom I0 [A] 9,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 55,2
Maximalstrom Imax [A] 41,83
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,4
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,75
Statorinduktivität L2ph [mH] 8,16
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,88
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 43
Trägheitsmoment J [kgcm2] 10,66
Masse ohne Bremse m [kg] 13
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 0,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA56.ee030ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 6; Nenndrehzahl 3000 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.D0030D800-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.D1030D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.D1030D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.E0030D000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.E1030D000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.E1030D004-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.E1030D100-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.E1030D200-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EA030C000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EA030C100-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EA030D000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EA030D100-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EA030D104-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EA030D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EA030D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EA030D700-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EB030C004-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EB030C100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EB030C104-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EB030CC04-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EB030D000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EB030D100-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EB030D104-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EB030D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EB030D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EB030D700-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EB030DC04-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.R0030C200-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.R0030D000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.R0030D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.R0030D104-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.R0030D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.R0030D700-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.R0030D900-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.S0030D000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.S0030D200-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.S1030D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.S1030D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.S1030D300-1) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo